??
Wybór modelu CAD
K0632.114004
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0632 - Trzpienie ustalające nierdzewne
Lista materiałowa
K0632.114004
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0632.114004
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
SS
Klucz stalowy
1.4305
PILZGRIFF
Trzpień ustalający
-
ARRETIERSTIFT
Trzpień ustalający
niehartowany
FORM
Forma
D
AUSF
Wersja
z wyżłobieniem rastru, z nakrętką zabezpieczającą
POS
Pozycja
mm
GR
Rozmiar
0
D
Średnica
4 mm
D1
Gwint
M 8 x 1
D2
Średnica
18 mm
L
Długość
0.0 mm
L1
Długość
15 mm
L2
Długość
6 mm
L3
Długość
13 mm
L4
Długość
38.5 mm
H
Wysokość
4.0 mm
SW1
Rozwartość klucza
10 mm
SW2
Rozwartość klucza
13
F
Fazowanie 30°
1.0 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
6.0 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
12 N
GEW
Ciężar ok.
0.0254 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010806
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions